| |
| |
 |
| |
| 外観・寸法 | 材料特性|電気特性 |
| |
|
| |
| ■ 外観・寸法 |
| |
 |
【外観検査】 |
 |
【寸法検査】 |
| |
・ 実体顕微鏡(×8〜×40) |
|
・ 穴中心距離測定(測定範囲:70×250mm) |
| |
・ 金属顕微鏡(×50〜×800) |
|
・ 三次元寸法測定(測定範囲:400×450×150mm) |
| |
・ パターン検査(CAD比較) |
|
・ 形状測定(×1〜 ×100,000) |
|
|
|
・ 膜厚測定(0.01μm〜)Au,Ni,Ag,Pd,Sn(3層測定まで可)
|
|
| |

<外観検査用クリーンルーム> |

<三次元自動寸法測定器> |

<蛍光X線膜厚測定器> |
|
| |
ページトップへ  |
|
| |
| ■ 材料特性 |
| |
 |
・ 粘度(0.5〜10,000Pa・s) |
| |
・ 引張試験(0〜50kg) |
| |
・ α線エネルギー測定 |
| |
・ 熱伝導率 |
| |
・ ビッカース硬度(荷重0.2g〜2kg) |
|
| |

<粘度測定器> |

<引張試験機> |

<α線エネルギー測定器> |
|
| |
ページトップへ  |
|
| |
| ■ 電気特性 |
| |
 |
・ 絶縁抵抗(1×103〜1×1016Ω) |
| |
・ LCR(L:0.001nH〜1999.9H、C:0.01fF〜1999mF、R:0.001mΩ〜19.999MΩ) |
| |
・ 表面抵抗( 1×106〜1×1012Ω ) |
| |
・ 静電気測定(0〜±100kV) |
|
| |

<LCRメータ、絶縁抵抗計> |

<表面抵抗計> |

<帯電圧測定器> |
|
| |
ページトップへ  |
| |